La Empresa     Noticias
NSK va a nacionalizar línea para industria importada de Japón.
El objetivo es exportar mitad de la producción para países de América Latina y de
América del Norte

NSK va a nacionalizar línea para industria importada del Japón
Natalia Gómez De São Paulo


Oswaldo Almeida Filho, de
NSK: "Crecimiento de la
industria asiática
sobrecargó fábrica
japonesa de la compañía"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fabricante de rodamientos NSK está invirtiendo R$ 10 millones para
nacionalizar su producción de rodamientos para industria pesada, que actualmente es
importada de la matriz japonesa de la compañía. Un factor decisivo para el
cambio, fue el aumento de la industria asiática, que sobrecargó la
fábrica en Japón con pedidos locales. Ahora, las importaciones quedarán
restringidas a productos de uso y tamaño específico, según el gerente de
ventas de NSK, Oswaldo Almeida Filho.


La nueva línea de NSK, que ya está en fase de pruebas en la fábrica de la empresa
en Suzano (SP), va a comenzar a producir rodamientos de gran porte en
febrero del 2006. Este tipo de producto, con 180 milímetros de diámetro, está
direccionado para máquinas utilizadas en la industria pesada. Hasta el momento, NSK
fabrica en Brasil apenas rodamientos menores, de hasta 110 milímetros, usados
en segmentos más leves de la industria y en el sector automotriz.


Con la ampliación, la empresa pretende crecer en los segmentos de papel y
celulosa, petroquímica, siderurgia y minería. "En estos mercados vemos
más perspectivas de crecimento", dice Almeida.


El ejecutivo afirma que contratos cerrados con Klabin Celulose e Papel y
el grupo Votorantim este año fueron los principales responsables por el
crecimiento de 20% en el sector de reposición de NSK alcanzado el año pasado. La
unidad de la compañía fabrica 4 millones de piezas por mes, siendo que 30% del
volumen está direccionado al sector automotriz.


Los planes de ampliación de la fábrica de NSK incluyen la exportación de la mitad
de los nuevos productos para países de América Latina y América del Norte. Las
ventas externas deberán pasar de 5% para 15% en tres años. Con eso,
NSK pretende compensar la demanda restricta del mercado interno, que hasta
ahora ha desestimulado a los fabricantes de rodamientos a invertir en el sector
industrial e incentivado su participación en el segmento automotriz, como es el caso
de sus competidores Timken y SKF. Ambas fabrican internamente rodamientos
pequeños e importan los de mayor tamaño.


De las dos, quién también planea nacionalizar la producción es SKF. La empresa
comenzará a fabricar a partir del 2006 en Brasil, rodamientos para el sector
industrial, que actualmente son importados de filiales en Europa, Asia y Estados
Unidos. Según el presidente de SKF de Brasil, Donizete Santos, es objetivo
es destinar, como mínimo, mitad de la producción para el mercado externo.


SKF aun no definió cuales sectores industriales atenderá en el mercado
interno, pero pretende centralizar sus atenciones en pocos segmentos, como
los de alimentos y bebidas, aceite y gas, papel y celulosa, minería y
siderurgia.


La competidora americana Timken, que destina menos de 20% de sus ventas al
mercado industrial, descarta la posibilidad de iniciar la producción para
este sector en el país debido a la baja escala de pedidos. "La demanda de la
industria brasileña está debajo de los niveles deseables", dice Stefanos
Marcouizos, director de operaciones.


Actualmente, la compañía importa rodamientos para indústria de Europa y de
EUA. En los últimos seis años, Timken amplió su capacidad en 70% en
Brasil, con enfoque en los sistemistas (componentes automotrices) y ensambladoras.

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valor Económico
Fecha: 02/01/2006
Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso