La Empresa     Noticias
NSK Brazil invierte en nueva línea para el año que viene.

El fabricante de rodamientos NSK Brasil comienza a operar una nueva línea a partir de febrero del 2006. La empresa invirtió R$ 10 millones en el proyecto que substituirá las importaciones de rodamientos de gran porte de la matriz japonesa y será destinado a abastecer al mercado nacional, América Latina y América del Norte. El grupo de origen japonés, del cual la empresa forma parte, cerrará el 2005 con una facturación de US$ 5,5 mil millones. La substitución de importaciones en un momento de cambio favorable, se justifica por el hecho de que la matriz está trabajando en el límite de su capacidad. El aumento de la demanda en Asia, especialmente de China y Japón, ha provocado que la empresa pierda ventas en Brasil y en el mercado americano, por la insuficiencia de productos para atender las encomiendas. NSK cree que tendrá ventajas competitivas de precio y plazo, ya que ninguno de sus competidores fabrica en Brasil. "Es lo que justifica la inversión, ya que estamos enfrentando problemas de competitividad en las exportaciones, en función de la desvalorización del dólar frente al real", afirma el gerente de ventas de NSK Brasil, Oswaldo Almeida. El actual nivel de cambio, hizo que la empresa congelase otra inversión del mismo porte, que aumentaría la capacidad de producción de la fábrica brasileña, localizada en Suzano, São Paulo. Almeida explica que el proyecto no saldrá del papel, si la cotización del dólar no vuelve a ser por lo menos R$ 2,70. La idea de elevar la participación de las exportaciones en la facturación de la filial brasileña, também está archivada hasta nueva orden. Almeida dice que lo ideal sería que ellas salgan del actual nivel de cambio de 5% para un promedio de 15% a 20% de las ganancias anuales. Actualmente entre 70% y 80% de la línea de productos de la empresa, son importados de Japón. La nueva línea producirá rodamientos de hasta 180 milímetros de diámetro externo y elevará en 5% la capacidad productiva de la fábrica de Suzano, la mayor de América Latina en rodamientos. Actualmente la unidad fabrica rodamientos de hasta 110 milímetros y tiene capacidad instalada para alcanzar un total de 4 millones de piezas por mes. La producción de este año en el País será de 45 millones de piezas. En el 2005, NSK alcanzará una producción de 45 millones de piezas en Brasil, crecimiento de 5% sobre el año pasado. En términos de facturación, el desempeño debe ser semejante, pero debajo de los 10% proyectados al inicio del año. "Además del cambio, la desaceleración de la atividad industrial, impactó nuestras ventas en OEM (equipos originales). La división de reposición, que usa básicamente productos importados, creció 20%", resalta el ejecutivo. Los rodamientos de NSK son componentes utilizados por la industria de motores eléctricos, motoreductores, electrodomésticos, insumos básicos, vehículos y autopiezas. Almeida dice que el grupo está enfocado a suministrar a los sectores de máquinas, herramienta, papel y celulosa, siderurgia y mineración, que todavía tiene perspectivas de montar grandes proyectos en el País, a pesar del interés altos y de la valorización cambial. "Brasil es un país con gran potencial, por eso apostamos en él. Creo que es posible que el PIB cresca mucho más que las tasas actuales, pero para eso es necesario mejorar la infraestructura, reducir la carga tributaria y la burocracia, dando condiciones para el despegue de la industria. Es una cuestión de voluntad política", indica Almeida. Entre los grandes clientes de NSK están Weg, Klabin, Bosch y Vale do Rio Doce. La internacionalización de la producción es uno de los puntos fundamentales de la estrategia del grupo, que ya está en 55 países y comienza a establecer bases productivas. Además de Brasil, China será uno de los principales pilares de NSK en el mundo. La empresa ya tiene cuatro unidades productivas en el país asiático. En el 2005, NSK debe registrar una facturación global de US$ 5,5 mil millones, con una producción promedio de 1,25 mil millones de unidades. La operación brasileña, creada en 1970, responde actualmente por 10% del ingreso mundial. En el 2006, el grupo tiene como meta alcanzar una facturación de US$ 6 mil millones. Con 95% de su materia-prima correspondientes a acero, la empresa ha sido presionada por la elevación de precios de la commoditie desde el 2004. Almeida afirma, entretanto, que no cree en espacio para nuevos reajustes. "No prevemos nuevo aumento, principalmente porque China dejará de ser compradora y se volverá vendedora de acero, colocando nuevas siderúrgicas en operación el año que viene", analisa. NSK en números US$ 5,5 mil millones la facturación proyectada para el 2005 en el mundo US$ 6 mil millones es la meta del 2006, 10% es la participación de Brasil en los ingresos del grupo japonés 4 millones de piezas/mes es la capacidad instalada de fábrica brasileiraR$ 10 milhões é o valor do investimento na nova linha 55 é o número de países em que está presente23 mil colaboradores no mundo todo

 

Fuente: Jornal do Comércio
Fecha: (19/12/2005)

Rodamientos de Rodillos Esféricos.
Haga un curso de rodamientos por la internet.
© 2008 NSK Mexico Ltda. Todos los derechos reservados | Términos de Uso